Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
3X
-
Output Signal Type
100mV
Outro
-
Não linearidade (%)
.1
-
Opções de sensor
Sem tubo
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Dimensões
-
Diâmetro do produto
15.82 mm [ .622 in ]
-
Altura do produto
11.4 mm [ .448 in ]
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Almofadas de solda
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10
Condições de uso
-
Pressão
3.44 bar [ 50 psi ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0021