Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão
Medição
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo com conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
3.3
-
Corrente de abastecimento (mA)
3
Dimensões
-
Altura do produto
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diâmetro do produto
18.97 mm [ .746 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Operação/Aplicação
-
Interface de saída
I²C (0x28H), I²C (0x46H)
-
Faixa de pressão de prova
2X
-
Pressão (psi)
5, 150
-
Outro
-
Opções de sensor
Padrão
-
Ajuste
O- Ring Mount
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0039