Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A construção em aço inoxidável possibilita alta compatibilidade de mídia com líquidos e gases corrosivos. Entre as opções de acondicionamento disponíveis estão versões de diafragma com anel de solda ou invólucros com aberturas de pressão roscadas G 1/8 e 1/4 NPT. Todos os sensores de pressão SSO podem ser modificados de acordo com as exigências específicas de um cliente.

Vantagens

  • 200 mbar a 35 bar/3 psi a 500 psi absoluto, manométrica ou vácuo/pressão manométrica
  • Calibrado e compensado para temperatura
  • Pacote isolado de aço inoxidável reforçado

Aplicações

  • Medição industrial
  • Controle industrial
  • Dispositivos médicos
  • Instrumentação médica
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  2X

Outro

  • Não linearidade (%) .1

  • Ajuste  G 1/8, 1/4 NPT, 1/4 18 NPT, Weld ring

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19 mm [ 0,748 in ]

  • Altura do produto  13 mm [ .511 in ]

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 2

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Faixa flex

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure Sensor, Analog Pressure Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Diferencial, Absoluto, Medição a vácuo, Medição

  • Encapsulamento do sensor  O-Ring Mount, Threaded Process Fittings

Condições de uso

  • Pressão (bar) 1, .35, 20, .07, 2, 10, 35, 3.5, .7, 7

  • Pressão (psi) 29, 14.5, 1.01, 145.03, 101.52, 507.63, 290, 10.15, 5.07, 50.76

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0046

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo