Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Várias combinações de pressão diferencial e de linha disponíveis para atender às necessidades mais exigentes de medição de vazão em aplicações de controle de processos industriais e de semicondutores. A maior capacidade de pressão de prova permite uma implantação altamente confiável em longo prazo, sob as condições operacionais mais difíceis. Os materiais molhados Hastelloy C276 permitem o contato direto do ambiente UHP e do meio severo, o flange personalizado e o design da base permitem uma instalação rápida no módulo de controle de fluxo.

Características do Produto

  • Interface do anel de solda em ambas as portas
  • Linearidade de até ±0,1% FS
  • ±0,1% de amplitude/ano de estabilidade típica de longo prazo
  • Alta pressão de sobrecarga
  • Faixa de pressão diferencial baixa

Aplicações

  • Controlador de fluxo de massa
  • Medidor de vazão diferencial
  • Sistema de medição de fluidos e gases corrosivos
  • Transmissores de nível
  • Equipamento OEM
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Absolute & Differential

  • Encapsulamento do sensor  Flange Mount

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 257 °C [ -40 – 125 °F ]

Outro

  • Ajuste  Weld ring

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0049

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo