Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não, Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a painel, Fio a placa

  • Selável  Não, Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, No Terminal

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18

  • Número de linhas  1, 2, 3

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12, 14, 16, 24, 60

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 16, 24, 42, 60

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

  • Cor do produto primário  Cinza, Preto

  • Código do conector  1, A, I

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Tamanho do contato  1.5k, 1.5 mm, 1.6mm, 2.8 mm

  • Largura da guia compatível (mm) .6, 1.5, 1.6, 2.8

  • Largura da guia compatível (in) .023, .059, .06, .063, .11

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 8, 10, 11, 14, 15, 20

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Nervura polarizada, Polarização

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA, PA 6.6 GF20, PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF30

  • Inclinação da linha central (mm) 3.33, 4, 4.2, 5

  • Inclinação da linha central (in) .13, .157, .16, .197

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 20.8, 25.7, 27, 30.45, 31.4, 33.2, 35.05, 36.4, 47.05, 47.1

  • Largura do produto (in) .81, 1.012, 1.063, 1.19, 1.236, 1.3, 1.307, 1.38, 1.433, 1.852, 1.854

  • Altura do conector (mm) 19, 19.5, 19.85, 21, 21.1, 23.3, 27, 27.3, 29.8, 31.25, 31.4, 32.8, 33.7, 46.7, 47.1

  • Altura do conector (in) .748, .768, .782, .827, .831, .917, 1.063, 1.075, 1.17, 1.23, 1.236, 1.291, 1.32, 1.839, 1.854

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.54, 4, 5.5, 6.9, 7.6, 8.6, 9, 11

  • Espaçamento entre linhas (in) .1, .157, .21, .272, .299, .339, .354, .433

  • Comprimento do produto (mm) 18, 25.5, 27.6, 29.5, 30.8, 32.6, 34.3, 40.6, 43, 47.2, 47.5, 52.6, 54.1, 67.2

  • Comprimento do produto (in) .709, 1.004, 1.087, 1.161, 1.21, 1.283, 1.35, 1.598, 1.693, 1.85, 1.87, 2.071, 2.13, 2.646

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -25 – 85, -40 – 130, -40 – 140, -40 – 150, '-25 – 105, -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302, '-13 – 185, -13 – 221, -40 – 284, -40 – 266, -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Classificação IP  IP67, IP69K, IP6K9K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Pacote, Saco

  • Quantidade de embalagem  1, 90, 150, 200, 230, 280, 300, 320, 400, 450, 900

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-N10-RC4815

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.