Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
β-Value (0/50) (K)
3892, 4143
-
Temperature Tolerance (°C)
± 0.2 °C from 0 – 70
-
Tipo de sensor NTC discreto
Miniature Epoxy (MBD), Termistor NTC
-
Tolerância Valor-β (%)
±.5
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K)
3976, 4261
Características do corpo
-
Lead Wire Conductor Type
Silver Plated Copper Solid
-
Material de Isolamento
PVDF
Dimensões
-
Tamanho do fio de chumbo (AWG)
30
-
Diâmetro do produto
1,1 mm [ 0,043 in ]
-
Comprimento do produto
5 mm [ .197 in ]
-
Lead Wire Length
56 mm [ 2.205 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ)
10, 50, 100
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NTC0030