Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

  • Classificação IP68
  • Caixa externa em aço inoxidável
  • Cabo em TPE duplamente isolado 24 AWG
  • Resistência do isolamento 100MΩ a 500 CC
  • Faixa de temperatura de -40ºC a +105ºC

Aplicações

  • Aplicações para refrigeração
  • Compartimentos congeladores
  • Refrigeração de gabinetes
  • Sistemas de controle climático
  • Controle de processos industriais
  • Máquinas de venda automática
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Condições de uso

  • T_ref de resistência  25 °C [ 25 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 10000

  • Resistência à tolerância (%) ± 1

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio/revestimento  24AWG (7/32) Stranded TPC conductor with Black TPE insulation Material

  • NTC Probe Type  Temperature

  • Encapsulamento do sensor  Overmold TPE with SS housing

Acessório mecânico

  • Comprimento do fio (mm) 1000, 3000, 2000

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Open End

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3976, 3435

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0057

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo