Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Condições de uso
-
T_ref de resistência
25 °C [ 25 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ)
4633, 10000
-
Resistência à tolerância (%)
± 1 @ 25 °C, ± 1 @ 0 °C
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento
22AWG (7/30) Stranded Copper conductor with White PVC insulation Material
-
NTC Probe Type
Temperature
-
Encapsulamento do sensor
Overmolded
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio (mm)
1000, 3000, 2000
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Open End
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K)
3992, 3976
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Conformidade com exceções
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NTC0059