Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto
Termistor NTC revestido de epóxi
-
Tolerância Valor-β (%)
±0.4, ±0.8
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K)
3694, 3943, 3987
Dimensões
-
Lead Wire Length (mm)
56, 76, 150, 160, 200, 300, 310, 400, 410, 450, 500, 600, 610, 640, 760, 800, 1000
-
Lead Wire Length (in)
2.205, 2.992, 5.901, 6.299, 7.874, 11.811, 12.205, 15.748, 16.142, 17.717, 19.685, 23.622, 24.016, 25.197, 29.921, 31.496, 39.37
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ)
2.252, 3, 5, 10, 30
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 70, -55 – 90
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 158, -67 – 194
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
70, 90
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
158, 194
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NTC0069