Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas Terminações de Autossuporte de Alta Tensão Raychem OHVT-FS são projetados para compatibilidade com cabos isolados poliméricos independentes do fabricante, e podem ser adaptados com relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos. 

Essas terminações de autossuporte são fornecidas com um isolador de suporte para melhorar seu desempenho mecânico. Todos os encaixes metálicos são feitos de liga resistente à corrosão. A Terminação de Autossuporte de Alta Tensão é uma solução de encaixe de peça única que não requer cola. O corpo de silicone para encaixe é formulado para alta resistência ao rastreamento e poluição devido ao seu corpo hidrofóbico. Está livre de quaisquer fluidos isolantes, gases ou gel e, portanto, não há risco de vazamento. A terminação foi projetada de acordo com a IEC 60840. A alça do cabo está disponível em uma versão de Parafuso Torquimétrico. É adequado para todos os condutores comuns feitos de alumínio ou cobre.

A instalação da terminação deve ser feita por instaladores treinados. Acesse TE.com/trainingcenter para saber mais sobre nossos treinamentos. 

barra

Principais Características

  • Interface seca, meio isolante sólido, sem risco de vazamento
  • Pré-fabricado e 100% testado de fábrica
  • Não é necessário colar
  • Sem custo de andaimes, instalação no solo
  • Possível instalação vertical e horizontal
  • Tipo testado de acordo com IEC 60840
  • Solução econômica
  • Fácil de instalar e sem manutenção
  • Autossuporte para melhorar o desempenho mecânico
  • Terminação pronta para elevação após a instalação
barra
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Com quais tipos de cabo as terminações secas flexíveis de autossuporte Raychem da TE são compatíveis?

Resposta: Nossas terminações secas flexíveis de autossuporte Raychem são projetadas para serem compatíveis com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante, e podem ser adaptadas com relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos.

 

Pergunta: As terminações secas flexíveis de autossuporte podem ser instaladas horizontal e verticalmente?

Resposta: Sim, nossas terminações secas flexíveis podem ser instaladas em ambas as posições até 90° graus.

 

Pergunta: A TE oferece treinamentos de instalação para terminações secas flexíveis de autossuporte?

Resposta: Sim, nossas terminações secas flexíveis de autossuporte fazem parte de nossos cursos de treinamento de acessórios para cabos de alta tensão. Eles podem acontecer em nossos centros de treinamento ou em suas instalações. Para saber mais, acesse TE.com/trainingcenter


Pergunta: É necessário preencher as terminações secas flexíveis de autossuporte com líquido isolante?

Resposta: Não, nossas terminações secas flexíveis de autossuporte não requerem isolamento líquido. O isolamento elétrico é feito pelo corpo de silicone com encaixe, que o torna uma versão seca, sem possibilidades de vazamento.

 

Pergunta: São necessárias ferramentas especiais para instalar as terminações secas flexíveis de autossuporte?

Resposta: Para o encaixar o corpo de silicone no cabo, uma ferramenta de encaixe pode ser necessária. Desenvolvemos uma ferramenta para uma instalação fácil, rápida e segura.

 

Pergunta: Estão disponíveis diferentes comprimentos de fuga para se adequarem a diferentes requisitos ambientais?

Resposta: Há apenas um comprimento de fuga disponível cobrindo a classe de isolamento IV – Poluição muito pesada, de acordo com a IEC 60071-2.

 

Pergunta: O autossuporte flexível seco vem com uma função de autossuporte?

Resposta: Sim, nossas terminações secas flexíveis têm uma função de autossuporte usando um isolador paralelo à terminação do cabo.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Estilo da blindagem do cabo  Adaptável

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 145

Características do corpo

  • Material de Isolamento  XLPE

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section Range (mm²) 240 – 1200

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 49 – 78

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-OHVT-FS

Materiais relacionados