Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
Nossos conectores de perfuração de isolamento solar P2S foram projetados para serem instalados em usinas solares em escala de serviço público usando o sistema de barramento-tronco CC.

Nossos conectores de perfuração de isolamento solar P2S 240 foram projetados para o sistema de barramento de tronco CC conectar o lado principal (cabos de alumínio descascados isolados duplamente [classe II] de 70 a 240 mm²) ao lado do toque (cabos de cobre flexíveis isolados duplamente [classe V] de 6 a 35 mm²) na temperatura de operação de -55 °C a +55 °C. Os conectores solares P2S 40 são feitos com matérias-primas de plástico resistente a impactos e com estabilidade UV. 

Os conectores P2S 240 oferecem proteção, isolamento e vedação de alta qualidade das conexões elétricas graças à tecnologia de perfuração do isolamento (IPC – Insulation Piercing Technology) que não exige a remoção do isolamento do condutor antes de estabelecer a conexão. 

As lâminas metálicas envoltas em um composto de vedação garantem contato elétrico para cabos PV de até 1,5 kV CC. Uma única porca de controle de torque une as duas partes do conector e as corta quando os dentes perfuram o isolamento e tocam os fios do condutor. A conexão estabelecida pelo P2S 240 em cabos solares é totalmente impermeável graças às vedações elastoméricas.

Os parafusos de cisalhamento sempre garantem a força de contato ideal sem o uso de um torquímetro ou de outras ferramentas especiais. 

Os conectores de perfuração de isolamento solar foram testados com êxito de acordo com EN 50483-4 e alguns testes específicos definidos em IEC 62852.

Para atender à classe de proteção II, uma caixa Powergel pode ser adicionada ao longo do IPC (GIPC-500). O gabinete GIPC-500, com vedante Powergel, protege e veda a conexão de maneira rápida e fácil, o que economiza tempo e esforço. O vedante Powergel apresenta temperatura contínua nominal de 90 °C e é livre de halogênio com uma vida útil prolongada.

barra cinza

Principais características

  • Faixa de aplicação
  • À prova d'água (6,5 kV sob 30 cm por 5 minutos)
  • Grau de proteção: IP68
  • Teste de fio incandescente a 650 °C
  • temperatura de instalação de -10 °C a + 55 °C
  • Propriedade do retardante de chamas: HB de acordo com UL94
  • Fuga de corrente extremamente baixa
  • Ajusta-se ao espaçamento de conexão no local com flexibilidade prática
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Para qual tipo de fazenda solar o IPC P2S 240 solar da TE projetado?

Resposta: Nosso P2S 240 foi projetado especificamente para fazendas solares que usam um sistema de barramento de tronco. Ele conectará o cabo de barramento (lado principal) aos cabos jumper (lado do toque). Ele pode ser instalado em cabos PV de até 1,5 kV CC.

 

Pergunta: Qual é a diferença entre as fazendas solares que usam um método convencional ou o sistema de barramento de tronco? 

Resposta: Com um sistema convencional, cada cabo de painel é conectado à caixa combinadora (inclusive fusíveis) usando um cabo jumper (de 4 a 16 mm²). Com o sistema de barramento de tronco, cada cabo de painel é conectado a um cabo de barramento (de 70 a 240 mm²) graças ao conector de perfuração de isolamento (P2S 240). Os cabos são protegidos usando-se um chicote de fios fundido sobremoldado. 

O sistema Trunk Bus foi projetado para reduzir custos de material e mão de obra durante a instalação e acaba aumentando a eficiência do sistema de rede CC:

  • Comprimento dos fios jumper reduzido em até 50% com perdas de tensão reduzidas graças a seções maiores (redução de custos)
  • Reduzir o tempo de instalação permite um design de fazenda mais flexível
  • Chicote de fios fundido sobremoldado elimina a necessidade de caixas combinadoras

 

Pergunta: Por que o IPC P2S 240 solar da TE é diferente dos outros IPCs já disponíveis? 

Resposta: Nosso IPC P2S 240 solar foi projetado especialmente para conectar cabos PV de até 1,5 kV CC usando-se cabos de alumínio descascados de isolamento duplo (classe 2) para o cabo de barramento e cabos de cobre flexíveis (classe 5) de isolamento duplo para os cabos jumper.

O P2S 240 atende a exigências solares específicas referentes ao desempenho de proteção e isolamento (grau de proteção IP68, teste de tensão subaquático a 6,5 kV por 5 min, teste de resistência por impulso) e características de matéria-prima específicas (teste de fio incandescente a 650 °C, propriedade do retardante de chamas HB de acordo com UL94).

O P2S 240 ajudará você a conseguir contato elétrico de alta qualidade perfurando as camadas de isolamento duplo sem afetar os desempenhos mecânicos dos condutores solares flexíveis no lado do toque.

 

Pergunta: Uma ferramenta específica é necessária para instalar o IPC P2S 240 solar da TE?

Resposta: Não, a instalação de nosso P2S 240 pode ser feita usando-se uma chave inglesa de 13 mm A/F.

 

Pergunta: Alguma preparação de cabo é necessária para instalar o IPC P2S 240 solar da TE no cabo solar? 

Resposta: Graças à IPC, nenhuma preparação específica do cabo é necessária, como descascamento do cabo, para montar o conector. O instalador só deve verificar se a capa de cabo de isolamento dos cabos conectados está limpa antes de conectar o IPC.

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Material da base da lâmina perfurante  Cobre estanhado

  • Tipo de conector solar  Conector PV

  • Estilo do conector solar  Penetrante

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  50

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Overhead

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 2

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P2S-240

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo