Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Fator de forma  OSFP

  • Tipo de produtos de E/S plugáveis  Conector

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Número de posições  60

Características elétricas

  • Taxa de dados (máx) (Gb/s) 28, 112

Acessório mecânico

  • Estilo de montagem do PCB  Montagem de superfície

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  .6 mm [ .024 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Outro

  • Tubos de luz incluído  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P65-N49

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.