Produto | Código da peça da TE | Documentos | Número de posições | Inclinação da linha central | Conector e contato terminam para | Classificação do fio incandescente | Corrente de contato nominal (máx) | Aplicação do circuito | Intervalo amplo de temperatura de operação | Tamanho do fio | Tamanho do fio | Tamanho do fio | Número de posições de energia | Número de posições de sinal | Número de linhas | Espaçamento entre linhas | Cor do invólucro | Material do invólucro |
---|
| 1376393-1 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | 6 | - | 2 | 6.2 mm | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 2-1376388-3 | Desenho do produto 3D PDF | 2 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -30 – 105 °C | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Azul | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1376388-1 | Desenho do produto 3D PDF | 2 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1376391-1 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Placa de circuito impresso | GWT 750 °C (sem chama) | - | Energia | -40 – 105 °C | 24 – 16 AWG | .205 – 1.31 mm² | 434.18 – 2466.91 CMA | 6 | 0 | 1 | - | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1376390-1 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | 24 – 16 AWG | .205 – 1.31 mm² | 434.18 – 2466.91 CMA | 4 | 0 | 1 | - | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1376389-1 | Desenho do produto 3D PDF | 3 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -30 – 105 °C | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1-1376393-2 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | 10 A | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Vermelho | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1-1376389-2 | Desenho do produto 3D PDF | 3 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -30 – 105 °C | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Vermelho | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1-1376390-2 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | 24 – 16 AWG | .205 – 1.31 mm² | 434.18 – 2466.91 CMA | 4 | 0 | 1 | - | Vermelho | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 3-1376388-4 | Desenho do produto 3D PDF | 2 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -30 – 105 °C | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Amarelo | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1-1376392-3 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Energia | -40 – 105 °C | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 6.2 mm | Vermelho | Náilon 6/6, Náilon 6/6 |
| 1376392-1 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Placa de circuito impresso | GWT 750 °C (sem chama) | - | Energia | -30 – 105 °C | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 6.2 mm | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 2-1376393-3 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | 10 A | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Azul | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1376392-2 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 |
| 3-1376389-4 | Desenho do produto 3D PDF | 3 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -30 – 105 °C | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Amarelo | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 2174299-1 | Desenho do produto 3D PDF | 3 | 5 mm | Placa de circuito impresso | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Energia | -30 – 105 °C | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Natural | Poliamida |
| 1-1376388-2 | Desenho do produto 3D PDF | 2 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Vermelho | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1-2174299-2 | Desenho do produto 3D PDF | 3 | 5 mm | Placa de circuito impresso | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Energia | -30 – 105 °C | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Vermelho | Poliamida |
| 2-1376389-3 | Desenho do produto 3D PDF | 3 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -30 – 105 °C | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Azul | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1-1376392-2 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | - | Energia | -30 – 105 °C | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 6.2 mm | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 2-1376390-3 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Fio e cabo | GWT 750 °C (sem chama) | 10 A | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | 24 – 16 AWG | .205 – 1.31 mm² | 434.18 – 2466.91 CMA | 4 | 0 | 1 | - | Azul | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 2-1376391-3 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Placa de circuito impresso | GWT 750 °C (sem chama) | - | Energia | -30 – 105 °C | 24 – 16 AWG | .205 – 1.31 mm² | 434.18 – 2466.91 CMA | 6 | 0 | 1 | - | Azul | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 2-1376392-3 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Placa de circuito impresso | GWT 750 °C (sem chama) | - | Energia | -30 – 105 °C | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 6.2 mm | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 3-1376390-4 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Placa de circuito impresso | GWT 750 °C (sem chama) | - | Energia | -30 – 105 °C | 24 – 16 AWG | .205 – 1.31 mm² | 434.18 – 2466.91 CMA | 4 | 0 | 1 | - | Amarelo | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 3-1376391-4 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Placa de circuito impresso | GWT 750 °C (sem chama) | - | Energia | -30 – 105 °C | 24 – 16 AWG | .205 – 1.31 mm² | 434.18 – 2466.91 CMA | 6 | 0 | 1 | - | Amarelo | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 3-1376392-4 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | - | GWT 750 °C (sem chama) | - | Energia | -30 – 105 °C | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 6.2 mm | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 3-1376393-4 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | 10 A | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Amarelo | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1-1376393-3 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Vermelho | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 1376393-2 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Natural | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 2-1376392-4 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Azul | Náilon 6/6, Náilon 6/6 |
| 2-1376393-4 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Azul | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |
| 2-2174299-3 | Desenho do produto 3D PDF | 3 | 5 mm | Placa de circuito impresso | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Energia | -30 – 105 °C | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Azul | Poliamida |
| 3-1376392-5 | Desenho do produto 3D PDF | 4 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Amarelo | Náilon 6/6, Náilon 6/6 |
| 3-1376393-5 | Desenho do produto 3D PDF | 6 | 5 mm | Fio e cabo | Peça padrão - Não fio incandescente | - | Alimentação e Sinal | -40 – 105 °C | - | - | - | - | - | 2 | 6.2 mm | Amarelo | Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF |