Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK da TE Connectivity (TE) oferece  alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até os muitos benefícios adicionais do cliente, o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK foi desenvolvido especificamente para melhores aplicações de energia e sinal. Para confiabilidade 3 em 1, o sistema oferece 3 métodos aprimorados de conectividade, o que melhora as conexões de design em todos os sentidos. Ele trava de três maneiras. 

Recursos do Produto

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de três maneiras confiáveis. A barra engata no plugue. O dispositivo CPA (Connector Position Assurance, Garantia de posição do conector) trava a barra e o plugue juntos. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • A barra de alta temperatura suporta até 150 °C. 
  • O plugue é compatível com a barra para formar um "clique" audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Cada conector oferece quatro opções de chaveamento, várias cores e design sem nós, o que promoverá conexões eficientes na linha de montagem. 
  • São oferecidas até 15 posições em espaçamento de 6 mm. 
  1. Visão geral da aplicação do POWER TRIPLE LOCK (em inglês)

Saiba mais sobre o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK. Esta visão geral explica a sequência de montagem desse sistema de conectores, a sequência de crimpagem de contato e o sistema do aplicador OCEAN.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?

R: O novo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, com produto padrão feito a partir de um material PBT, avaliado em 105 °C. Para aplicações de alta temperatura, como cozimento, os materiais estão disponíveis para 150 °C.


P: Qual é o benefício de escolher invólucros de fio incandescente?

R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece invólucros de fios incandescentes que permitem aos fabricantes de eletrodomésticos cumprir o padrão IEC 60335-1.

 

Leia mais: Perguntas frequentes sobre Conectores POWER TRIPLE LOCK

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

POWER TRIPLE LOCK é uma marca comercial.