Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

As séries AST4500 e AST4510 também têm certificação para ATEX/IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = de -40 °C a +80 °C).  Para faixas de pressão de 0-1 a 0-100 PSI que requerem uma ampla gama de compatibilidade com diferentes meios, a série submersível é uma excelente solução para o monitoramento de nível em ambientes internos e externos. Embora sejam completamente vedados para possibilitar a submersão, os sensores de nível AST4500 e AST4510 são ventilados através do cabo para corrigir alterações de pressão barométrica. A carcaça soldada é testada na fábrica através de um testador de vazamento de hélio para garantir a proteção adequada. Os condutores do cabo também são isolados do ambiente externo para manter o sensor operacional a longo prazo. Com uma ponta cônica removível, as séries AST4500 e AST4510 também podem ser instaladas fora do tanque através de uma conexão de tubulação NPT de 1/4". Nessa configuração, o sensor monitora continuamente o nível do tanque através de uma conexão roscada fora do tanque, mas permanece totalmente submersível para aplicações com ambientes propensos a inundações ou condições severas de lavagem. Disponível com sinais de saída de tensão ou 4-20 mA, o AST pode fornecer uma solução econômica para monitoramento de nível em uma variedade de aplicações.

Vantagens

  • Construção em aço inoxidável de alta resistência 
  • Sem anéis de vedação internos 
  • Temperatura de operação ampla 
  • Pressões de até 100 PSI 
  • Baixa taxa de erros estáticos e térmicos 
  • Preço e desempenho incomparáveis 
  • Novo encaixe de conduíte para a conexão elétrica 
  • Adequado para ambientes adversos 
  • Compatível com uma grande variedade de líquidos 
  • Proteção contra EMI/RFI

Aplicações

  • Nível de água subterrânea
  • Biocombustíveis
  • Tanques de retenção de água salgada
  • Tanques de gasolina e diesel
  • Tanques de fertilizantes
  • Barragens de aterro ou de concreto
  • Equipamentos de irrigação
  • Tanques de lastro
  • Tanques de petróleo
  • Canais de águas residuais
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Submersible Pressure Transducer, Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 20 pés, Conduíte de 6 pés, Cabo 100 pés, Conduíte de 35 pés, Cabo 35 pés, Cabo 40 pés, Cabo 150 pés, Conduíte de 20 pés, Cabo 6 pé, Cabo 15 pé, Cabo 50 pés, Conduíte de 10 pés, Conduíte de 150 pés, Conduíte de 25 pés, Cabo 25 pés

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  316L

Dimensões

  • Diâmetro do produto  22.22 mm [ .875 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 1936.7, 3125.7, 3154.6, 4678.6, 6202.6, 7696.2, 7726.6, 10774, 12298, 15346, 30586, 45826

  • Comprimento do produto (in) 76.25, 123.06, 124.2, 184.2, 244.2, 303, 304.2, 424.2, 484.2, 604.2, 1204.2, 1804.2

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Pressão (bar) .068, .344, .68, 1.034, 1.37, 1.72, 4.75, 6.89, 14.34

  • Pressão (psi) 1, 5, 6, 10, 15, 20, 21.65, 25, 69, 100, 208

  • Output Signal Type  4 – 20 mA, 1 – 5 V

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Outro

  • Opções de sensor  Proteção IP68, Comprimento do cabo

  • Ajuste  Nose Cone, 1/4 MNPT

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0049

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Fichas de instrução

Instrução operacional