Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O transdutor submersível PVDF/PTFE da série AST4530 é fabricado em PVDF durável e conta com um diafragma de PTFE para instalações turbulentas, como navios de passageiros, tanques turbulentos e vagões ferroviários.   Sinais de saída de tensão e de 4-20mA permitem que os usuários façam a interface com aplicações de baixo consumo de corrente e transmissão à longa distância. A série AST4530 tem certificação CSA157 para uso em áreas intrinsecamente seguras com barreira aprovada, com Selo Único Aprovado ANSI/ISA 12.27.01 e ATEX / IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = 0°C a 60°C). CAN/CSA C22.2 No 60079-0:11, ANSI/ISA 60079-0:09, CAN/CSA E60079-11:02, ANSI/ISA 60079-11:11, CAN/CSA C22.2N.157-92, (6ª edição).

Vantagens

  • ATEX / IECEx: Ex ia IIB T4 Ga (Ta = 0°C a 60°C) 
  • Excelente compatibilidade com líquidos e gases 
  • Alternativa econômica às tecnologias de sensores ultrassônicos e de radar 
  • Funciona com líquidos reflexivos 
  • Não falha devido ao vapor 
  • Sem corrosão galvânica ou risco de bactérias 

Aplicações

  • Container IBC
  • Tanques de retenção de água salgada
  • Plantas de processo
  • Monitoramento do nível de líquidos de vagões ferroviários
  • Tanques de armazenamento
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Material da porta  PVDF, PTFE

Dimensões

  • Diâmetro do produto  35.8 mm [ 1.41 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 15325.8, 7705.8

  • Comprimento do produto (in) 603.38, 303.38

Outro

  • Opções de sensor  Proteção IP68, Comprimentos do cabo personalizados

  • Ajuste  1/4 FNPT

  • Conformidade com ELV da UE  Conformidade com exceções

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer, Submersible Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conduíte de 50 pés, Conduíte de 25 pés

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 5, 10 – 28

Condições de uso

  • Pressão (bar) .68, 4.75, 8.27, 14.34, 1.37, 1.034, .344, 16.54

  • Pressão (psi) 10, 60, 120, 20, 5, 208, 240, 15, 69

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  4 – 20 mA, .5 – 4.5 V

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0051

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Fichas de instrução

Instrução operacional