Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Certificado para locais perigosos:

  • À prova de explosão | Transdutor de pressão de medidor selado e ventilado (1 - 1.000 e 100 - 20.000 PSI respectivamente):
    • Classe I, Divisão 1 - Grupos A, B, C e D
    • Classe I, Área 1 - Grupo IIC
    • ATEX / IECEx: Ex db IIC T5 Gb

 

  • À prova de ignição por poeira | Transdutor de pressão de medidor selado (100 - 20.000 PSI)
    • Classe II, Divisão 1 - Grupos E, F, G: Tipo 4
    • Área 21, Grupo IIIC
    • ATEX / IECEx: Ex tb IIIC T100 °C Db (Ta = -40 °C a 85 °C)

 

  • Compatível com Selo Único ANSI/ISA 12.27.01.2003

 

  • Aprovado pelo ABS (American Bureau of Shipping)
 
  • CRN aprovado com opção -Z

 

Vantagens

  • Compensação por ASIC
  • Desempenho excelente para temperatura
  • Excelente precisão
  • À prova de alta pressão e ruptura
  • Ligas exóticas disponíveis
barra laranja

Aplicações

  • Otimização de poços
  • Oleodutos e gasodutos
  • Plataformas de perfuração
  • Marítima e offshore
  • Postos de abastecimento de GNV / hidrogênio
  • Cabines de pintura
  • Unidade de Telemetria Remota
  • Perfuração e mineração em clima frio
  • Instrumentação de painel
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Bitola selada, Medição, Selado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 2 m, Cabo 4 pé, Pontas de conduíte de 2 m, Pontas de conduíte de 2 pés

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 5, 15 – 28, 15 – 30, 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  17-4PH, 316L, Liga 718

Dimensões

  • Diâmetro do produto  25.4 mm [ 1 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 690.1, 1297, 1297.1, 1896.3, 1906.5, 1909.3

  • Comprimento do produto (in) 27.17, 51.07, 74.66, 75.06, 75.17, 75.87

Condições de uso

  • Pressão (bar) 1.723, 5, 206.84, 344.73, 500, 700, 1378.9

  • Pressão (psi) 25, 72.51, 3000, 5000, 7251.88, 10152.64, 20000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V, 0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín, Avaliado por 2X

  • Precisão de pressão  ±0.1% FSO

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

  • Aprovações de áreas perigosas  À prova de explosão

Outro

  • Opções de sensor  Nenhum, Sem opção

  • Ajuste  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, F250C Female

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0055

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Fichas de instrução

Instrução operacional