Protegidos do ambiente em um estrutura vedada, nossos transdutores de pressão contam com várias características avançadas, como compensação digital. Além disso, nossos transdutores de pressão são altamente precisos em uma ampla faixa de temperaturas ambientes, resistindo aos efeitos de grandes oscilações, alta umidade, condensação e até mesmo gelo. A porta de pressão é usinada a partir de uma peça sólida de aço inoxidável. Nenhum anel de vedação, material orgânico ou solda ficam expostos ao meio de pressão, permitindo um sistema de pressão selado, totalmente à prova de vazamento, inteiramente em metal. Nossos transdutores podem operar em todos os meios de pressão compatíveis com aço inoxidável, o que inclui grande parte dos fluidos hidráulicos, combustíveis e refrigerantes. Saiba mais sobre as diferentes características dos transdutores de pressão abaixo, com um resumo sobre tipos de pressão medida, sinais de saída, materiais de fabricação mais comuns e tipos de roscas de montagem.
Tipos de Pressão
Transdutores de pressão servem para medir a pressão absoluta, pressão manométrica, pressão manométrica selada, pressão diferencial ou pressão composta. Abaixo você encontrará um breve resumo sobre cada tipo de pressão que pode ser medida com um transdutor de pressão:
Pressão absoluta: a pressão é medida em relação ao vácuo. Normalmente, dispositivos que medem a pressão absoluta contêm uma pequena câmara de vácuo em um dos lados do sensor, sendo que a pressão a ser medida é aplicada no lado oposto. No nível do mar, a leitura de um sensor de pressão absoluta exposto ao ar é de 1 atm ou 14,7 psi.
Pressão manométrica: a pressão é medida em relação à pressão atmosférica local. Um lado do sensor é exposto à atmosfera (por meio de um pequeno orifício em sua estrutura), enquanto o outro lado é exposto à pressão que deve ser medida. Quando exposto ao ar, a leitura de um sensor do tipo manômetro sempre será 0 atm ou 0 psi, porque a mesma pressão está sendo exercida em ambos os lados do sensor. O dispositivo deve ter um caminho de ventilação para permitir o contato da atmosfera local com o sensor.
Pressão manométrica selada: a pressão é medida em relação a uma pressão manométrica padrão estabelecida, sem referência à pressão atmosférica real. Muitas vezes, o dispositivo contém uma referência absoluta e uma compensação é adicionada eletronicamente para representar uma atmosfera padrão. Com isso, uma medição manométrica pode ser simulada sem a necessidade de um caminho de ventilação, o que é comumente usado para pressões mais altas onde as variações atmosféricas são de pouca importância.
Pressão diferencial: o dispositivo tem duas portas de pressão, expostas a dois meios diferentes, e mede a diferença de pressão entre eles. Transdutores de pressão desse tipo podem ser usados para medir uma pequena pressão diferencial em uma alta pressão de linha, como a encontrada no monitoramento de filtros. A adição de uma segunda porta e a consideração da pressão da linha levam a um grande número de cenários que devem ser considerados ao especificar as características do dispositivo exigido.
Pressão composta: mede a pressão manométrica negativa e positiva. Um transdutor de pressão composta fornece um sinal de saída linear desde o vácuo total e pressão zero até a pressão total.
Sinais de Saída
De um modo geral, um transdutor ou sensor de pressão tem uma saída elétrica que varia linearmente em proporção à pressão aplicada. Tipos comuns de saída dos transdutores de pressão são:
Saída em mV: normalmente, um sinal em mV é derivado diretamente da ponte do sensor com apenas uma correção eletrônica simples. A saída será proporcional à tensão de alimentação (raciométrica). A alimentação pode ser de corrente ou tensão constante. A precisão é um pouco limitada pelos circuitos de compensação passivos simples que normalmente são usados.
Saída raciométrica de 0,5 a 4,5 V: comum em aplicações automotivas. O dispositivo opera com uma fonte nominal de 5 V e a saída varia proporcionalmente conforme a tensão de alimentação dentro de uma faixa especificada. Alguns códigos de diagnóstico podem ser fornecidos para monitorar saídas fora do intervalo.
Saída amplificada 1 a 5 V: uma variedade de sinais amplificados pode ser obtida, em geral de 1 a 5 V. Sensores ou transdutores de pressão desse tipo normalmente contêm um regulador para que a saída não varie com a tensão de alimentação.
Saída de 4 a 20 mA: um padrão industrial comum que requer apenas dois fios, com a vantagem de que o sinal não é degradado por uma fiação muito longa . Um transdutor de pressão desse tipo consome 4 mA em baixa pressão e 20 mA em pressão total. Isso pode ser monitorado medindo-se a tensão através de um resistor em série.
Saída digital: transdutores de pressão também podem oferecer uma grande variedade de saídas digitais, incluindo CANBUS, I2C e SPI.
Gráfico de comparação entre diferentes transdutores de pressão HazLoc de acordo com a classe de proteção, temperatura de operação, estabilidade, precisão e faixa de pressão medida.
Materiais de Fabricação
A TE Connectivity fabrica transdutores de pressão em vários materiais, o que abrange uma grande variedade de meios aos quais os transdutores estão expostos, incluindo aço inoxidável 17-4 PH, 316L, liga 718, liga C276 e titânio.
Um transdutor de pressão deve ser fabricado em um material compatível com o meio ao qual estará exposto. Alguns exemplos de meios de medição compatíveis com cada tipo de transdutor de pressão são:
- Aço Inoxidável 17-4 PH: fluido hidráulico, ar (nitrogênio, oxigênio etc.), gás natural, freon, tintas, vapor, moldagem de plástico, diesel, CO2
- Aço Inoxidável 316 L: hidrogênio, água clorada, refrigerantes de amônia, produtos petrolíferos (brutos ou processados)
- Liga 718/Hastelloy C276: gases com alto teor de H2S, água salgada, água do mar, líquidos e gases em alta temperatura
- Titânio: dispositivos médicos que entram em contato com fluidos corporais
Tipos Comuns de Rosca de Montagem
Conexões rosqueadas estão disponíveis em configurações macho e fêmea e podem ser projetadas com vedação cônica, anéis de vedação ou vedações metal-metal. Faixas de pressão mais altas exigem que a conexão seja classificada para a pressão.
Conexões padrão do setor disponíveis
Consulte as fichas técnicas para opções por modelo
- 1/4-19 BSPP
- G3/8 JIS B2351
- 7/16-20 UNF macho SAE J1926-2 rosca reta, o-ring BUNA-N 90SH-904 (O-RING não fornecido pela TE)
- 1/4-18 NPT
- 1/8-27 NPT
- G1/4 JIS B2351
- 1/4-19 BSPT
- 1/4-19 BSPP fêmea (sem snubber)
- 7/16-20 UNF fêmea SAE J513 rosca reta com depressor de válvula integral
- 7/16-20 UNF fêmea SAE J513 rosca reta
- M10 x 1,0 mm ISO 6149-2
- M12 x 1,5 mm ISO 6149-2
- G1/4 DIN 3852 forma E, gaxeta DIN 3869-14 NBR (gaxeta não fornecida pela TE)
- M20 x 1,5 mm ISO 6149-2
- M14 x 1,5 mm ISO 6149-2