Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo da estrutura do conector circular
Estrutura metálica
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Metal
Recursos de configuração
-
Número de posições
19
-
Contatos pré-carregados
Sim
-
Backshell instalado na fábrica
Com
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel químico
-
Material de base da estrutura
Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
LCP (Polímero de cristal líquido)
-
Hermeticamente selado
Sim
-
Material do anel de vedação O-Ring
Fluorosilicone
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
-
Tipo de contato do conector circular
Pino
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Desconexão rápida push-pull
Dimensões
-
Comprimento da montagem (mm)
89.54, 165.74, 318.14, 470.54, 521.34, 622.94, 1513.2, 3061.34, 4585.34
-
Comprimento da montagem (in)
3.525, 6.525, 12.525, 18.525, 20.525, 24.525, 59.575, 120.525, 180.525
-
Tamanho do fio (AWG)
28, 30
-
Tamanho do fio (mm²)
.05, .08
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
-
Nível de selo de água IP
IP68
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-QCM-019PC