Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo da estrutura do conector circular  Estrutura metálica

  • Sistema de conectores  Fio a painel

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Metal

Recursos de configuração

  • Backshell instalado na fábrica  Com

  • Número de posições  7

  • Contatos pré-carregados  Sim

Características do corpo

  • Material do anel de vedação O-Ring  Fluorosilicone

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel químico

  • Material de base da estrutura  Alumínio

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  LCP (Polímero de cristal líquido)

  • Hermeticamente selado  Sim

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

  • Tipo de contato do conector circular  Soquete

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Push-Pull Quick Disconnect

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Retenção de compatibilidade  Com

Dimensões

  • Comprimento da montagem (mm) 310.9, 313.94, 318.77, 518.8, 1283.9

  • Comprimento da montagem (in) 12.24, 12.36, 12.55, 20.425, 50.55

  • Espessura do painel (recomendada)  6.35 mm [ .25 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .05

  • Tamanho do fio (AWG) 30

Condições de uso

  • Nível de selo de água IP  IP68

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-67 – 392

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-QCM-07RC

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo