Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica
Com
-
Número de posições
19
-
Contatos pré-carregados
Sim
Características do corpo
-
Material do anel de vedação O-Ring
Fluorosilicone
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel químico
-
Material de base da estrutura
Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
LCP (Polímero de cristal líquido)
-
Hermeticamente selado
Sim
Dimensões
-
Espessura do painel (recomendada)
6.35 mm [ .25 in ]
-
Comprimento da montagem (mm)
623.6, 928.37, 468, 166.37, 114.05, 2013.97, 4582.8, 313.94, 318.77, 1334.8, 315.6, 163.2
-
Comprimento da montagem (in)
12.36, 18.425, 12.55, 6.55, 36.55, 12.425, 52.55, 79.29, 4.49, 180.425, 6.425, 24.55
-
Tamanho do fio (mm²)
.08, .05
-
Tamanho do fio (AWG)
28, 30
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Push-Pull Quick Disconnect
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características do tipo do produto
-
Tipo da estrutura do conector circular
Estrutura metálica
-
Sistema de conectores
Fio a painel
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Metal
Condições de uso
-
Nível de selo de água IP
IP68
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-67 – 392
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
-
Tipo de contato do conector circular
Soquete
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-QCM-19RC