Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do backshell para o conector
Não blindados
-
Tipo do backshell para o conector
Backshell
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Material do produto primário
Liga de Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário
Níquel químico
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Reto
-
Compatível com forma de conector
Circular
Dimensões
-
Comprimento do produto
42.16 mm [ 1.66 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector
8, 10, 14, 20, 24, 28
Outro
-
Especificação da interface do conector
Contatos de crimpagem AS50151, MIL-DTL-26482 série II, MIL-DTL-83723 / SÉRIE III, Série 3 AS81703
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R85049-1G