Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do backshell para o conector
Não blindados
-
Tipo do backshell para o conector
Backshell
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Material do produto primário
Liga de Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário
Cádmio
Recursos de contato
-
Material de subplaca
Níquel químico
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Ângulo reto
-
Compatível com forma de conector
Circular
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
43.56, 46.74, 51.49
-
Comprimento do produto (in)
1.72, 1.84, 2.03
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector
14
Outro
-
Especificação da interface do conector
Contatos de crimpagem AS50151, MIL-DTL-26482 série II, MIL-DTL-83723 / SÉRIE III, Série 3 AS81703
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R85049-1H