Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Menos espaço (tamanhos de 1/2" de diâmetro)
  • Maior confiabilidade
  • Resolução
  • Suavidade de saída
  • Vida longa
  • Tomadas, multi-seções, ângulos elétricos, resistência total especial
  • Sensor de posição rotativa de nível industrial/militar
  • Vida útil rotacional 100 x 106 revoluções no mín.
  • Invólucro em alumínio anodizado
  • Eixo e rolamentos de esferas em aço inoxidável
  • Requisitos gerais IAW MIL-PRF-39023
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Outro

  • Tipo de rolamento  ABEC 3 Precision

  • Non-Linearity (%) ±.5

  • Não Repetibilidade e Histerese  Folga mecânica < .1°

  • Torque (in-lbs) .2, 2

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Condições de uso

  • Coeficiente de temperatura da saída (ppm/°C) 400

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

Características elétricas

  • Valor de resistência (Ω) 20, 5, 1, 10

  • Potência nominal (W) .5

  • Tensão de abastecimento (VDC) 3.3 – 48

Características do corpo

  • Peso do Produto (oz) .7

  • Active Electrical Angle (°) 325

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Terminais de latão banhados a Ouro

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  6005 - Potentiometer

Características da habitação

  • Diâmetro do invólucro (in) .5

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Ratiometric (0-Vsupply)

Dimensões

  • Diâmetro do eixo  3.18 mm [ .125 in ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RDP0011

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo