Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
6015 - Potentiometer
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Terminais de latão banhados a Ouro
Características elétricas
-
Potência nominal (W)
1.5
-
Valor de resistência (Ω)
2, 5
-
Tensão de abastecimento (VDC)
3.3 – 48
Características do corpo
-
Active Electrical Angle (°)
340
-
Características da habitação
-
Diâmetro do invólucro (in)
1.437
Dimensões
-
Diâmetro do eixo
6.35 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 125 °C [ -87 – 257 °F ]
-
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Ratiometric (0-Vsupply)
Outro
-
Tipo de rolamento
ABEC 3 Precision
-
Non-Linearity (%)
±.5
-
Não Repetibilidade e Histerese
Folga mecânica < .1°
-
Torque (in-lbs)
.3
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RDP0014