Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor de sonda RTD sensível à ponta de baioneta de armadura flexível é um sensor de temperatura com o elemento sensor encapsulado em uma ponta de liga de cobre.

A ponta de liga de cobre é conectada a uma bainha de armadura flexível para permitir maior precisão e sensibilidade às mudanças de temperatura no ponto de contato nos rolamentos.  O design também proporciona grande flexibilidade de montagem, o adaptador de baioneta permite uma opção de instalação com mola tensionada simples e barata. O sensor é ideal para aplicações com sólidos, não é voltado ao uso em aplicações fluidas. O sensor vem de série com um adaptador de montagem NPT de 1/8" para facilitar o travamento do sensor no lugar. O suporte de baioneta é totalmente ajustável durante todo o "L" ou comprimento de imersão especificado.

Vantagens

  • Bainha de armadura flexível: ponta de cobre
  • Elementos, simples e duplo: platina e níquel
  • Diâmetros de bainha: 0,188”
  • Adaptador de montagem NPT 1/8"
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Suporte de baioneta ajustável 
  • Resposta rápida 
  • Sensível à ponta 
barra laranja

Aplicações

  • Motores elétricos
  • Geradores
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. O RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota sobre a aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Bearing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel Probe With Copper Tip

  • Material do elemento  Cobre, Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0007

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo