Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A sonda de integração RTD em miniatura é um sensor de microtemperatura projetado para ser incorporado em áreas onde o espaço é limitado.

Esses sensores de sonda RTD são comumente instalados em rolamentos e estruturas de máquinas giratórias.  São usadas para detectar mudanças de temperatura no ponto de contato em rolamentos, petróleo, ar, água e outras aplicações de controle de processo. O elemento de sensoriamento é instalado em uma pequena caixa de metal. Isso permite maior precisão e sensibilidade às mudanças de temperatura no ponto de contato nos rolamentos. Esses sensores em miniatura são fáceis de instalar onde o espaço é limitado e um orifício pode ser perfurado para colocação. Oferecemos uma variedade de opções personalizadas para sondas de integração RTD para se adequar a qualquer aplicação. A alimentação fornece uma vedação de fluido em que o cabo sai da instalação. As vedações de cabo e fio de chumbo permitem o ajuste de posição enquanto protegem sua aplicação contra vazamentos. O cabo preenchido do elastômero também está disponível.

Vantagens

  • Material da caixa: aço inoxidável ou cobre banhado a estanho
  • Elementos, simples e duplo: platina, níquel
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Opção de alimentação
  • Design em miniatura
  • Quatro estilos de caixa 
  • Instalação Simples 
  • Designs personalizados disponíveis 
barra laranja

Aplicações

  • Aeroespaço
  • Industrial
  • Motores
  • Geradores
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P: O que é um RTD?
R: Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: RTD Resistance Temperature Table Application Note

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Bearing Embedment Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel, Tin Plated

  • Material do elemento  Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  Cabo com jaqueta, PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0008

Materiais relacionados