Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor de sonda RTD da placa frontal de detecção de ar série 515M é normalmente usado para monitoramento da temperatura do ar interno e do ar externo.

Temos três estilos de carcaça disponíveis que podem ser utilizados para aplicativos que requerem múltiplas opções de montagem. O design do sensor da placa facial pode ser facilmente montado em uma caixa de conduíte padrão de 2x4 polegadas. Os sensores de sonda RTD de detecção de ar têm uma pequena bainha robusta para resposta rápida, bem como um protetor que protege o sensor contra danos de impacto. 

Vantagens

  • Placa frontal de aço inoxidável
  • Elementos, único: platina
  • Resposta rápida 
  • Montagem na parede
  • Placas frontais pequenas e grandes 
  • Disponível com transmissores 
  • Uso interno e externo 
barra laranja

Aplicações

  • HVACR
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Air Sensing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0014

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo