Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor de sonda RTD de detecção de ar externo da série 517M é normalmente usado para monitoramento da temperatura do ar externo.

Este sensor de sonda RTD tem um design robusto com um invólucro de alumínio fundido e uma placa de proteção para proteger o sensor contra danos por impacto. O sensor possui uma resposta de tempo rápida e é ideal para uso externo ou em aplicações de lavagem. 

Vantagens

  • Invólucro de conduíte de alumínio fundido
  • Placa de proteção de alumínio
  • Bainha de aço inoxidável
  • Elementos, único: platina
  • Resposta de tempo rápida 
  • Design robusto 
  • Uso em ambientes externos  
barra laranja

Aplicações

  • HVACR
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. O RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota sobre a aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Air Sensing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0016

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo