Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A sonda RTD com média da caixa de conduíte da série 514M foi projetada para uso dentro e em torno dos coletores de admissão e das bobinas de aquecimento/refrigeração em sistemas HVAC.

A bainha flexível tem uma área sensível de mesmo comprimento geral. Ela indica uma temperatura média do ar à medida que passa pelo sistema. Saber a temperatura média do ar em uma grande área do fluxo de ar pode proporcionar um controle de temperatura mais consistente em todo o sistema. Esse sensor também elimina a necessidade de vários sensores e instrumentos. Há caixas de conduítes disponíveis para uma transição sem união à instrumentação.

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável, cobre, alumínio
  • Elementos, único: platina ou platina simulada
  • Diâmetro da bainha: 0,250”
  • Bainha flexível
  • Caixa de conduíte de 2" x 4"
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Temperatura média 
barra laranja

Aplicações

  • HVACR
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Averaging Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  200 °C [ 392 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0021

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo