Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A sonda RTD de encaixe de compressão da série 101 é construída com uma caixa de aço inoxidável e o elemento sensor é embutido na ponta da bainha.

Com o elemento localizado na ponta da caixa, essa é a área que precisa estar em contato com o processo para obter a medição correta da temperatura. Os encaixes associados aos desenhos da sonda estão relacionados com a técnica de montagem exigida pela sua aplicação. Esses sensores de sonda RTD podem ser utilizados em muitas indústrias e aplicações diferentes. Os sensores são ideais para a imersão em processos. 

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável
  • Elementos, simples e duplo: platina, cobre, níquel
  • Diâmetros de bainha: 0,125”, 0,188”, 0,250”
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Projetos personalizados disponíveis com: curvas de caixa de grau específico, tempo de resposta rápido, caixas de tamanho reduzido, opções de conector, cabo especial ou fios condutores
barra laranja

Aplicações

  • Processo
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência/temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  General Purpose Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel

  • Material do elemento  Cobre, Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0023

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo