Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A sonda RTD de imersão direta para serviços pesados da série 112M é construída com uma bainha de aço inoxidável de ponta reduzida e uma conexão soldada.

A conexão soldada é tipicamente uma conexão NPT de 1/2" x 1/2", 1/2" x 3/4" ou 3/4" x 3/4". A conexão é duplamente roscada para uso com um cabeçote de conexão. Os sensores estão disponíveis com elementos únicos ou duplos e são ideais para a indústria de processos na qual a imersão na aplicação é essencial.

Vantagens

  • Estilos de Bainha: Aço Inoxidável
  • Elementos: platina, cobre e níquel
  • Diâmetro da bainha: 0,375" reduzido a 0,250"; 0,500" reduzido a 0,250"
  • Opções de Fio Condutor/Cabo
  • Trabalho pesado
  • Resistente ao óleo
  • Resistente à Pressão
  • Projetos personalizados disponíveis: cabeçotes de conexão e transmissores  
barra laranja

Aplicações

  • Processo
  • Aeroespaço
  • Fluxo
  • Fusão a quente
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: RTD Resistance Temperature Table Application Note

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Immersion Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0029

Materiais relacionados