Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A sonda RTD com mola da série 121 carregada de rosca dupla é construída com uma baia de aço inoxidável e utiliza um encaixe carregado de mola para fornecer contato positivo entre a ponta e o processo.

O contato positivo pode diminuir a resposta de tempo do sensor, bem como fornecer uma leitura de temperatura mais consistente.  Nossos sensores de encaixe hexagonal de rosca dupla crimpados geralmente são projetados para uso cem poços termométricos. No entanto, eles podem ser usados em qualquer aplicação que exija a ação de uma mola. O encaixe de rosca duplo também permite o uso de uma cabeça de conexão.

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável
  • Elementos: platina, cobre e níquel
  • Diâmetro da bainha: 0,250”
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Encaixe roscado NPT de 1/2" x 1/2"
  • Ideal para aplicações de termopoço 
barra laranja

Aplicações

  • Processo
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Spring Loaded Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel

  • Material do elemento  Cobre, Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0031

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo