Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor de sonda RTD da série 623M é um pequeno sensor multidimensional para uso em aplicações que exijam adaptações ou onde o espaço limitado for um fator.

Estes sensores de sonda RTD adaptáveis são tipicamente montados em um orifício disponível que é roscado perto do local desejado de temperatura, e apresenta uma instalação simples.  Todas as configurações podem ser personalizadas para a sua aplicação.

Vantagens

  • Estilos aparafusados: parafuso roscado, tubo, retangular plano
  • Elementos, único: platina, níquel
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Instalação simples 
  • Adaptação 
barra laranja

Aplicações

  • Processo 
  • Aeroespacial 
  • Defesa 
  • Motores elétricos 
  • Geradores
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. O RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Screw-in Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0036

Materiais relacionados