Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A sonda RTD cerâmica da série 634F é encapsulada em um tubo de cerâmica de óxido de alumínio que protege o sensor contra danos de impacto e é ideal para uso em aplicações de alta temperatura.

Os condutores de fio são feitos de níquel, que fornece resistência à corrosão, enquanto a fibra de vidro sobre a blindagem trançada protege contra as altas temperaturas.  Essas sondas RTD de alta temperatura são projetadas para uma resposta rápida do tempo de processo. Opções personalizadas estão disponíveis para sua aplicação.

Vantagens

  • Encapsulamento de tubo cerâmico 
  • Fios condutores isolados com fibra de vidro 
  • Projetos que suportam altas temperaturas, 550 °C 
  • Estilos de bainha: tubo de óxido de alumínio
  • Elementos, único: platina
  • Diâmetros da bainha: 0,110”, 0,125”, 0,188” e 0,250”
  • Opções de Fio Condutor/Cabo
barra laranja

Aplicações

  • Processo
  • Aeroespaço
  • Defesa
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P: O que é um RTD?
R: Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: RTD Resistance Temperature Table Application Note

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Ultra High Temperature Probe

  • Tipo de elemento  Ceramic

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  550 °C [ 1022 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0037

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo