Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Estes sensores RTD de alta segurança com elementos de filme fino são usados em motores elétricos e geradores para a detecção contínua da temperatura dos enrolamentos do estator. São projetados para uso em áreas perigosas onde pode haver gás inflamável e são classificados para uso contínuo (Classe H, 180 °C).

Vantagens

  • Saída traseira, laminação de vidro epóxi
  • Elemento, Único: Platina e Níquel
  • Espessura Corporal Padrão: 0,078", 0,098", 0,118", 0,138", 0,157"
  • Larguras de corpo personalizadas
  • Opções de Fio Condutor/Cabo
  • Certificado tipo CE: FM 11 ATEX 0029U 
  • Certificado IECEx: FMG 12.0021U 
barra horizontal

Aplicações

  • Motores
  • Geradores
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Increased Safety Stator

  • Tipo de elemento  Fiberglass Body

  • Material do elemento  Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  Cabo com jaqueta, Cabo fita, Cabo revestido com blindagem trançada, Pontas de poliimida, PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  180 °C [ 356 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0043

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo