Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor RTD de elemento de película fina é composto por platina depositada sobre um substrato cerâmico e, em seguida, revestido com vidro.

Vantagens

  • Fino, Plano, Pequeno 
  • Dois Fios
  • Robustez Mecânica
  • Faixa de Temperatura: de -200 °C a 600 °C 
  • Configuração do Elemento de Platina: 100 Ohms, 1.000 Ohms; Precisão de 0 °C: ±0,06%, ±0,12% 
  • Configuração do Elemento de Níquel: 120 Ohms; Precisão a 0 °C: ±0,5%
barra laranja

Aplicações

  • Processo
  • Aeroespaço
  • Defesa
  • Fusão a quente
  • Motor/Gerador
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P: O que é um RTD?
R: Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: RTD Resistance Temperature Table Application Note

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Thin Film

  • Tipo de elemento  Ceramic Chip

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  Pontas desencapadas

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  600 °C [ 1112 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0045

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo