Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento
Ag, Ni/Au
-
Tipo de elemento RTD
Elemento de temperatura da película fina de platina
-
Tipo de elemento
Ceramic
-
Material do elemento
Platina
-
Estilo do fio de chumbo
Ag, Ni/Au
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Open Ends
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio
10 mm [ .393 in ]
Dimensões
-
Comprimento do corpo (mm)
2.3, 4, 5
-
Comprimento do corpo (in)
.09, .157, .197
-
Wire Diameter (mm)
.2, .25, .3
-
Wire Diameter (in)
.007, .009, .011
-
Altura (corpo) (mm)
.4, 1.1
-
Altura (corpo) (in)
.015, .043
-
Largura (corpo) (mm)
1.2, 2
-
Largura (corpo) (in)
.047, .078
Condições de uso
-
T1 e T2 para TCR (°C)
0 e +100
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-50 – 300, -30 – 200, -200 – 200, -50 – 600, -30 – 300
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-22 – 572, -22 – 392, -58 – 572, -58 – 1112, -328 – 392
-
TCR em (T1 e T2) (ppm/°C)
3850
-
Precisão (em T_ref) (°C)
± .1, ± .15, ± .3, ± .6
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
200, 300, 600
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
392, 572, 1112
Outro
-
Contagem de fios
2
-
Classe de tolerância
Classe A / F0.15, Classe B / F0.3, Classe C / F0.6, Classe T (AA) / F0.1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RTD0048