Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M8
-
Tipo de conjunto de cabos
Espiral M8
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
30, 60
Características do corpo
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Cor do fio (base)
Marrom, Azul, Preto, Marrom, branco, azul, preto
-
Material da Jaqueta
PUR, PVC
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do cabo
Cinza, Preto
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M8
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon, PA66+25GF
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.25
-
Tamanho do fio (AWG)
24
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Sensor/Atuador
-
Blindado
Não, Sim
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade única
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SE594-M1F