Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
Espiral M8
-
Tipo do conector (extremidade A)
Soquete M8
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
24
Características do corpo
-
Material da Jaqueta
PUR, PVC
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do fio (base)
Marrom, branco, azul, preto
-
Cor do cabo
Preto
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M8
-
Orientação do conector (extremidade A)
Ângulo reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
Plástico
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
4.1, 4.5
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.161, .177
-
Tamanho do fio (AWG)
22
-
Tamanho do fio (mm²)
.326
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-40 – 80, -30 – 80
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
'-22 – 176, -40 – 176
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora
LED
-
Tipo de aplicação M8/M12
Sensor/Atuador
-
Blindado
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
25
Outro
-
Serviço de Campo
Sim
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
1.5, 3, 5, 10
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade única
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SE594-M1H