Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 24

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 5, 4.5

  • Tamanho do fio (mm²) .25

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 60, 30

  • Tensão de operação (VAC) 60, 30

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M8 x M8

  • Orientação do conector (extremidade A)  Reto

  • Orientação do conector (extremidade B)  Reto

Características do corpo

  • Material condutor  Liga de Cobre

  • Cor do fio (base)  Marrom, Azul, Preto, Marrom, branco, azul, preto

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Material da Jaqueta  PUR, PVC

  • Cor do conector (extremidade B)  Preto

  • Cor do cabo  Cinza, Preto

  • Código do conector  A

Outro

  • Serviço de Campo  Sim

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5, 1, 1.5, 7, 3, 5, 10

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade dupla

  • Conformidade com RoHS da UE  Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conformidade com exceções

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  M8

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue M8

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue M8, Soquete M8

Recursos de configuração

  • Número de posições  4, 3

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon GF

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Sensor/Atuador

  • Blindado  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SE594-M1L

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo