Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
1, 2
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
22
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
5, 4.5
-
Tamanho do fio (mm²)
.34, .25
-
Tamanho do fio (CMA)
24
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250, 60, 30
-
Tensão de operação (VAC)
60, 30, 250
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M12 x M12, M12x1
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Reto
Características do corpo
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Cor do fio (base)
Marrom, branco, azul, preto, cinza, Marrom, Azul, Preto, Branco, Marrom, Verde, Amarelo, Cinza, Rosa, Azul, Vermelho, Marrom, branco, azul, preto, Marrom, Azul
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Material da Jaqueta
PUR, PVC
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Cor do cabo
Cinza, Preto
-
Código do conector
A
Outro
-
Serviço de Campo
Sim
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1.5, 3, 5, 10, 1, 7
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
2, 4
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12
-
Tipo do conector (extremidade B)
Soquete M12
Recursos de configuração
-
Número de posições
5, 4, 3, 8, 2
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon GF
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Sensor/Atuador
-
Blindado
Não, Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SE594-M1NN