Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M8 para M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Soquete M8
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue M12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
30, 60
-
Tensão de operação (VAC)
30, 60
Características do corpo
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do fio (base)
Marrom-branco-azul-preto, Marrom, Azul, Preto
-
Cor do cabo
Preto, Cinza
-
Código do conector
A
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Material da Jaqueta
PVC, PUR
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade B)
Ângulo reto, Reto
-
Tamanho da rosca
M8 x M12
-
Orientação do conector (extremidade A)
Ângulo reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon GF
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
24
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
4.5, 5
-
Tamanho do fio (mm²)
.25
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Tipo de aplicação M8/M12
Sensor/Atuador
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Serviço de Campo
Sim
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SE594-M1Q