Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7
-
Número de posições
4
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
24
-
Tamanho do fio (mm²)
.25
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
6.1
-
Diâmetro do cabo externo
6.1 mm [ .24 in ]
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Material da Jaqueta
TPE
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Código do conector
D
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12
-
Tipo do conector (extremidade B)
Soquete M12
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 1.5, 3, 7, 2, 5, 10, 4
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA66+25GF
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Ethernet industrial
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Protocolos Industriais
Ethernet
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SI113-M1