Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
1, 2, 5
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
26
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
7.25
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
30
-
Tensão de operação (VAC)
30
Características do corpo
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Material da Jaqueta
PUR
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Cor do cabo
Verde
-
Código do conector
X
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Protocolos Industriais
Ethernet
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue M12
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
1, 3, 2, 15, 5, 10
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Ângulo reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA66+25GF
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Ethernet industrial
-
Blindado
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SI113-M1R