Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 14

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 9.65

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 2

  • Tamanho do fio (mm²) 2.5

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 63

  • Tensão de operação (VAC) 63

Recursos de configuração

  • Número de fitas  124

  • Número de posições  5

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M12

  • Orientação do conector (extremidade A)  Ângulo reto

Características do corpo

  • Material condutor  Liga de Cobre

  • Cor do fio (base)  Marrom, branco, azul, preto, cinza

  • Cor do conector (extremidade A)  Cinza

  • Material da Jaqueta  PUR

  • Cor do cabo  Cinza

  • Código do conector  L

Outro

  • Serviço de Campo  Não

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5, 1, 3, 1.5, 7, 2, 5, 10, 20

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade única

  • Conformidade com RoHS da UE  Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conformidade com exceções

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 16

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Protocolos Industriais  PROFINET

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  Espiral M12

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue M12

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Energia

  • Blindado  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SI113-M1ZC

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.