Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
14
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
10.1
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
2
-
Tamanho do fio (mm²)
2.5
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
63
-
Tensão de operação (VAC)
63
Recursos de configuração
-
Número de fitas
124
-
Número de posições
5
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M12
-
Orientação do conector (extremidade A)
Ângulo reto
Características do corpo
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Cor do fio (base)
Marrom, branco, azul, preto, cinza
-
Cor do conector (extremidade A)
Cinza
-
Material da Jaqueta
PVC
-
Cor do cabo
Cinza
-
Código do conector
L
Outro
-
Serviço de Campo
Não
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 3, 7, 1.5, 2, 5, 10, 20
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade única
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
16
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Protocolos Industriais
PROFINET
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
Espiral M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Soquete M12
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Energia
-
Blindado
Não
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SI113-M1ZZQ