Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
-
Tensão de operação (VDC)
250
Recursos de contato
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.64 mm [ .025 in ]
-
Tipo de contato
Aba
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Pré-estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.4 – 1.8, .93 – 1.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.055 – .071, .037 – .059
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 20, 26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.3 – .53, .12 – .35
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
8000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SI261-T111