Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote
Não envolto, Totalmente protegido
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB, Receptáculo de suporte PCB
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Sistema de conectores
Fio a componente, Fio a dispositivo, Fio a placa
-
Selável
Não, Sim
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Cabeçalho misto e híbrido
Não, Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 55, 108
-
Número de posições
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 55, 121
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal, Vertical, Ângulo reto
-
Número de linhas
1, 2, 3, 4, 6
-
Número de Seções
1, 2, 5, 7
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
12
-
Tensão de operação (VDC)
12, 13, 13.5, 14, 16
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12, 50
-
Tensão nominal (máx) (VDC)
12, 13, 14, 24
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Marrom, Natural, Preto, Verde, Violeta
-
Código do conector
1, 2, 3, 4, 9, A, A- E, A-F, A1, AE, B, B-F, B1, BF, C, C-D, C-F, C1, D, D-H, D1, E, N, Z
Recursos de contato
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Tipo de contato
Aba, Pino
-
Tamanho do contato
.5mm, .63mm, .64mm, 1.5 mm, 1.6mm, 1.8mm, 1mm, 2.28mm, 2.3mm, 2.8 mm, 3mm, 4.8mm
-
Largura da guia compatível (mm)
.5, .63, .64, .8, 1, 1.5, 1.6, 1.8, 2.3, 2.8, 3
-
Largura da guia compatível (in)
.019, .024, .025, .031, .039, .059, .062, .063, .071, .09, .091, .11, .118
-
Espessura da guia compatível (mm)
.4, .6, .63, .64, .8
-
Espessura da guia compatível (in)
.015, .023, .024, .025, .031
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho, Estanho (Sn), Ouro, Ouro (Au), Prata, Sem revestimento
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.75, 5, 7.5, 12
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda, Furo vazado - Parafuso, Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Interface de bloqueio
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Cauda de solda, Engate de placa, Furo de montagem
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Característica do painel de montagem
Com, Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com, Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel, Montagem em placa
-
Orifícios de montagem
Com, Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
1.8, 2.2, 2.5, 2.54, 2.8, 2.85, 3, 3.1, 3.18, 3.2, 3.25, 3.3, 3.5, 3.8, 4, 4.2, 5, 5.08, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8
-
Inclinação da linha central (in)
.07, .071, .086, .087, .098, .1, .11, .118, .122, .125, .126, .127, .129, .138, .149, .157, .196, .197, .2, .217, .22, .228
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas (mm)
2.54, 3
-
Espaçamento entre linhas (in)
.1, .118
-
Altura do perfil do PCB (mm)
.8, 5.9, 6.2, 6.4, 7.35, 7.4, 7.6, 7.9, 8.3, 9.3, 10, 10.3, 10.8, 11, 11.5, 12.5, 12.75, 13.1, 13.4, 13.5, 14.2, 14.6, 15.2, 15.3, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 16, 16.5, 16.55, 16.7, 16.75, 16.9, 17, 17.4, 17.6, 18.05, 18.1, 18.6, 18.7, 19.2, 19.3, 19.6, 19.7, 19.8, 20.1, 20.2, 20.3, 20.48, 20.7, 20.8, 20.9, 21.2, 21.3, 21.5, 21.9, 22, 23.4, 23.5, 24.08, 24.4, 25.8, 25.9, 26.35, 26.7, 28.5, 46.5
-
Altura do perfil do PCB (in)
.232, .244, .252, .29, .291, .299, .311, .326, .366, .394, .406, .425, .433, .452, .492, .502, .516, .528, .531, .574, .575, .598, .602, .61, .614, .622, .626, .63, .649, .65, .652, .657, .659, .665, .669, .685, .693, .711, .712, .732, .736, .756, .76, .772, .775, .78, .791, .795, .799, .806, .815, .818, .823, .835, .839, .846, .862, .921, .925, .948, .961, 1.016, 1.02, 1.03, 1.051, 1.122, 1.83
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
.8, .8 – 1.6, 1.2 – 1.6, 1.57, 1.6, 2
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.031, .031 – .063, .047 – .063, .062, .063, .078
-
Largura do conector (mm)
4.1, 6.2, 6.6, 7.35, 7.6, 8.6, 9.1, 9.25, 9.6, 10.7, 11.5, 11.8, 12.2, 12.7, 13.8, 14, 14.1, 14.2, 15, 15.3, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 16, 16.3, 16.5, 17, 17.3, 17.7, 17.74, 17.8, 18, 18.5, 18.6, 19, 19.5, 19.75, 20.22, 20.5, 21.1, 21.7, 22, 22.39, 22.5, 22.9, 23, 23.15, 23.3, 23.8, 24, 24.8, 25.1, 25.6, 25.9, 26.6, 26.7, 27.4, 27.5, 27.9, 28.4, 30, 31.8, 32.5, 32.7, 33, 33.8, 34.8, 35, 35.3, 35.8, 36.2, 37, 37.5, 37.8, 38.4, 40, 40.3, 40.6, 42.5, 43.8, 45, 45.8, 47.4, 49.4, 50, 51, 56.2, 60.3, 61, 63.5, 75.5, 97.8
-
Largura do conector (in)
.161, .244, .26, .289, .299, .339, .358, .364, .377, .421, .452, .465, .48, .499, .5, .543, .551, .555, .559, .591, .602, .608, .61, .614, .62, .622, .626, .63, .642, .649, .65, .669, .681, .698, .7, .701, .708, .716, .728, .732, .736, .748, .767, .777, .796, .807, .831, .854, .866, .881, .886, .902, .906, .911, .917, .92, .937, .945, .976, .988, 1.008, 1.02, 1.047, 1.05, 1.079, 1.083, 1.09, 1.098, 1.11, 1.118, 1.181, 1.19, 1.252, 1.28, 1.29, 1.299, 1.315, 1.331, 1.37, 1.378, 1.38, 1.409, 1.425, 1.457, 1.476, 1.48, 1.498, 1.575, 1.587, 1.598, 1.673, 1.772, 1.803, 1.866, 1.945, 1.969, 2.008, 2.213, 2.374, 2.402, 2.5, 2.972, 3.814
-
Comprimento do conector (mm)
10.2, 10.25, 10.7, 11.9, 12.3, 12.5, 13.4, 13.8, 14.2, 144, 15.2, 15.3, 16.8, 16.9, 164.7, 17.7, 18, 18.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.97, 19, 19.5, 19.69, 20, 20.4, 21.15, 21.27, 21.52, 21.6, 21.7, 21.97, 22, 22.4, 22.5, 22.52, 22.8, 23.4, 24, 24.2, 24.24, 24.47, 24.5, 24.82, 25, 25.02, 25.27, 26.4, 26.8, 27.9, 28.2, 28.8, 28.97, 29, 29.4, 29.6, 29.7, 29.8, 30, 30.2, 30.5, 31.8, 32, 32.3, 32.5, 34.6, 34.8, 36.2, 36.7, 37, 37.5, 38.08, 39.6, 40, 40.3, 40.4, 41, 41.3, 42, 42.4, 42.5, 44.5, 48.2, 49.3, 49.4, 49.9, 51, 51.15, 51.2, 52, 52.5, 53.8, 54.8, 55.8, 55.86, 56.1, 57.6, 60, 9.1, 98.05
-
Comprimento do conector (in)
.358, .402, .404, .421, .468, .469, .484, .492, .527, .543, .559, .598, .6, .602, .661, .665, .697, .708, .713, .724, .732, .747, .748, .767, .775, .787, .803, .833, .837, .847, .85, .854, .865, .866, .882, .886, .887, .898, .911, .921, .944, .952, .954, .963, .977, .984, .985, .986, 1.03, 1.055, 1.09, 1.11, 1.131, 1.134, 1.14, 1.141, 1.147, 1.165, 1.169, 1.173, 1.18, 1.181, 1.2, 1.25, 1.252, 1.26, 1.28, 1.349, 1.358, 1.37, 1.42, 1.431, 1.45, 1.457, 1.476, 1.499, 1.56, 1.575, 1.58, 1.587, 1.591, 1.614, 1.626, 1.654, 1.669, 1.67, 1.673, 1.752, 1.89, 1.898, 1.94, 1.941, 1.945, 1.96, 1.995, 2.008, 2.01, 2.016, 2.047, 2.067, 2.118, 2.157, 2.19, 2.199, 2.21, 2.26, 2.36, 2.362, 6.48
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 100, -40 – 105, -40 – 120, -40 – 125, -40 – 130, -40 – 80, -40 – 85, -30 – 100, -30 – 105, -30 – 150, 40 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 176, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 221, -40 – 248, -40 – 257, -40 – 266, -22 – 212, -22 – 221, -22 – 302
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
Nenhum, UL 94HB, UL 94V-0
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa, Caixa de papelão, Carretel, Carretel, Fita, Fita e carretel, Pacote, Pacote, Peça solta, Saco, Tubo
-
Quantidade de embalagem
1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 54, 57, 64, 70, 72, 80, 90, 95, 100, 143, 144, 160, 200, 220, 240, 250, 256, 270, 300, 350, 355, 360, 384, 390, 420, 432, 445, 450, 462, 496, 500, 528, 576, 585, 600, 648, 650, 680, 700, 832, 840, 900, 910, 936, 990, 1040, 1080, 1260, 1428, 1440, 1472, 2500, 6272, 6720
Outro
-
Número da interface
1-1394806-1, 1123371-1, 114-18063-014, 114-18063-018, 114-18063-019, 114-18063-023, 114-18063-028, 114-18063-029, 114-18063-032, 114-18063-091, 114-18063-133, 114-18063-140, 114-18063-16, 114-18063-172, 114-18063-18, 114-18063-19, 114-18063-21, 114-18063-34, 114-18066-019, 114-18085-017, 114-18174-1, 114-18562, 114-18563, 114-18572, 114-18574, 114-18601, 114-94000-11, 114-94218, 1318620-2, 1318774, 1355171, 1355172, 1355350, 1376360, 1376675, 1379890, 1452693, 1473672, 1674646, 1717106, 174044, 174045, 174046, 174047, 1743282, 1746872, 174923, 175964, 175965, 175966, 175967, 179057, 1801400-PSA, 185315, 1939605, 208-15515, 208-15544, 208-15550, 208-15554, 208-15592, 376353, 936289, 953122-6, 953697-1, 956444-1, 965601, 968473
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SIGH262