Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Contact Options  Installed

  • Material base de contato  Cobre berílio

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

Características da habitação

  • Material do invólucro  Alumínio

  • Inclinação da linha central (mm) .64, 1.27

  • Inclinação da linha central (in) .05, .025

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda, Montagem de superfície

  • Método de terminação para fio e cabo  Pontas aéreas pré-terminadas

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal

  • Número de posições  5, 25, 51, 15, 9

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso, Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Hardware de montagem  Parafuso

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa, Montagem de cabos (suspensão livre)

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -200 – 200, -65 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -328 – 392, -85 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia, Sinal

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SSL-RECEPTACLE

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo